Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
85,7882 € - 85,7882 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Locking
Flanged Base
21,3491 € - 24,1798 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
47,8995 € - 54,2861 € 2 Na sklade
S prírubou
63,1966 € - 63,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
28,907 € - 32,7418 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
60,6029 € - 60,6029 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
12,7034 € - 14,3768 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
27,4008 € - 27,4008 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
50,7358 € - 50,7358 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Locking
Flanged Base
26,3969 € - 29,8553 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
10.80 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
44.10 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
  • z/zo 3
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350096

Cenové rozpätie
85,7882 € - 85,7882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    168.5 mm
  • Prídržná sila
    900.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 136.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390146

Cenové rozpätie
24,1798 € - 21,3491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.8 mm
  • Prídržná sila
    136.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 318.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390160

Cenové rozpätie
54,2861 € - 47,8995 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    318.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 375.0 kg Cez otvor

10390177

Cenové rozpätie
63,1966 € - 63,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    167.5 mm
  • Prídržná sila
    375.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 95.0 kg Cez otvor

10390139

Cenové rozpätie
32,7418 € - 28,907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    63.8 mm
  • Prídržná sila
    95.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 175.0 kg Cez otvor

10390351

Cenové rozpätie
60,6029 € - 60,6029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prídržná sila
    175.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Commodity Code
    7326909890
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390122

Cenové rozpätie
14,3768 € - 12,7034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Oceľ

10349991

Cenové rozpätie
27,4008 € - 27,4008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    123.0 mm
  • Prídržná sila
    325.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350072

Cenové rozpätie
50,7358 € - 50,7358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    123.0 mm
  • Prídržná sila
    325.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390337

Cenové rozpätie
29,8553 € - 26,3969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    67.6 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Oceľ

20510107


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    10.80 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Oceľ

20510169


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    1.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Oceľ

20510190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Oceľ

20510091


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    10.80 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Oceľ

20510176


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    44.10 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    131
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Oceľ

20510213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Oceľ

20510145


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    6.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    182
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Oceľ

20510251


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    5.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    181
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Oceľ

20510244


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.33 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oceľ

20510046


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.30 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    183