Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
925,9314 € - 925,9314 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
5.8 mm
925,9314 € - 925,9314 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
4.8 mm
851,356 € - 851,356 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.3 mm
2,3845 € - 2,3845 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
8,4225 € - 8,4225 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
925,9314 € - 925,9314 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.6 mm
851,356 € - 851,356 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
3.3 mm
7,7113 € - 7,7113 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
900,9495 € - 900,9495 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
3.3 mm
925,9314 € - 925,9314 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
4.8 mm
7,9344 € - 7,9344 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
3,5558 € - 3,5558 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
3,9462 € - 3,9462 € 180 Na sklade
0.8 mm
4,5179 € - 4,5179 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2,8341 € - 3,0677 € 450 Na sklade
2.0 mm
4,2251 € - 4,2251 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
382,5406 € - 382,5406 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
234,9236 € - 234,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
8,4643 € - 8,4643 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3,5558 € - 3,5558 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
  • z/zo 5
Priechodkový pás 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160572

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160565

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160657

Cenové rozpätie
851,356 € - 851,356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA Prírodná

10019672

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Dĺžka
    4.4 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Priechodkový pás 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Prírodná

10026571

Cenové rozpätie
8,4225 € - 8,4225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160602

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160640

Cenové rozpätie
851,356 € - 851,356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Prírodná

10026564

Cenové rozpätie
7,7113 € - 7,7113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160633

Cenové rozpätie
900,9495 € - 900,9495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 1.4 mm

10160558

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm PA Prírodná

10019696

Cenové rozpätie
7,9344 € - 7,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Dĺžka
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Priechodkový pás 0.6 mm 0.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10021699

Cenové rozpätie
3,5558 € - 3,5558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodkový pás 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Prírodná

10019665

Cenové rozpätie
3,9462 € - 3,9462 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    0.8 mm
  • Dĺžka
    4.4 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Priechodkový pás 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10026632

Cenové rozpätie
4,5179 € - 4,5179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10026601

Cenové rozpätie
2,8341 € - 3,0677 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Prírodná

10026557

Cenové rozpätie
4,2251 € - 4,2251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172001

Cenové rozpätie
382,5406 € - 382,5406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10172148

Cenové rozpätie
234,9236 € - 234,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Priechodkový pás 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Prírodná

10019702

Cenové rozpätie
8,4643 € - 8,4643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    1.2 mm
  • Dĺžka
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 m
Priechodkový pás 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10021705

Cenové rozpätie
3,5558 € - 3,5558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790