Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
382,5406 € - 382,5406 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
2,9702 € - 2,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
5,02 € - 5,02 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
87,4602 € - 87,4602 € 5 Na sklade
5.0 mm
8.3 mm
10268285 74,7427 € - 74,7427 € 8 Na sklade
2.3 mm
4.5 mm
925,9314 € - 925,9314 € 4 Na sklade
3.3 mm
4.6 mm
544,4227 € - 544,4227 € 5 Na sklade
4.2 mm
251,0993 € - 251,0993 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
382,5406 € - 382,5406 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
98,7273 € - 98,7273 € Požiadajte o dodací termin tu
122,3633 € - 122,3633 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
925,9314 € - 925,9314 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
4.6 mm
111,5284 € - 111,5284 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
135,2048 € - 135,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
4,2251 € - 4,2251 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
95,2831 € - 95,2831 € 1 Na sklade
6.6 mm
9.8 mm
4,2251 € - 4,2251 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
107,596 € - 107,596 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
149,6945 € - 149,6945 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
179,494 € - 179,494 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

10172018

Cenové rozpätie
382,5406 € - 382,5406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm Polyetylén LD Prírodná

10026595

Cenové rozpätie
2,9702 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10026649

Cenové rozpätie
5,02 € - 5,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Priechodkový pás 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm Polyetylén Prírodná

10268308

Cenové rozpätie
87,4602 € - 87,4602 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    4.0 mm
  • Vnútorná šírka
    5.0 mm
Priechodkový pás 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm Polyetylén Prírodná

10268285

Cenové rozpätie
74,7427 € - 74,7427 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    2.3 mm
Priechodkový pás 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160626

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172162

Cenové rozpätie
544,4227 € - 544,4227 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163290

Cenové rozpätie
251,0993 € - 251,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Nevrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172025

Cenové rozpätie
382,5406 € - 382,5406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 14.3 mm PS Biela

10152751

Cenové rozpätie
98,7273 € - 98,7273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar
    Nevrúbkované
  • Typ
    Plné
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10172100

Cenové rozpätie
122,3633 € - 122,3633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Priechodkový pás 1.7 mm 2.3 mm 5.1 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
925,9314 € - 925,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172124

Cenové rozpätie
111,5284 € - 111,5284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10163344

Cenové rozpätie
135,2048 € - 135,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Nevrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Priechodkový pás 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Prírodná

10026540

Cenové rozpätie
4,2251 € - 4,2251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Priechodkový pás 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm Polyetylén Prírodná

10268339

Cenové rozpätie
95,2831 € - 95,2831 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Výška kanála
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Priechodkový pás 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10026618

Cenové rozpätie
4,2251 € - 4,2251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163276

Cenové rozpätie
107,596 € - 107,596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar
    Nevrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172131

Cenové rozpätie
149,6945 € - 149,6945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30 m
Priechodkový pás 9.5 mm PS Biela

10152768

Cenové rozpätie
179,494 € - 179,494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar
    Nevrúbkované
  • Typ
    Plné
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén