Menu Hľadať

Priechodky - štandardné/TPE

Vo výrobe

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Rôzne stabilný materiál ponúka dlhú životnosť. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 C.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,1294 € - 0,1294 € Požiadajte o dodací termin tu
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
0,126 € - 0,126 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1294 € - 0,1294 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1353 € - 0,1353 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,1375 € - 0,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,1252 € - 0,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1281 € - 0,1281 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Cenové rozpätie
0,1294 € - 0,1294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    10.9 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Cenové rozpätie
0,1294 € - 0,1294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.5 mm
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Cenové rozpätie
0,1375 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm