Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer krytky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,162 € - 0,3196 € | 600 Na sklade |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,2192 € | 1500 Na sklade |
Priehľadná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4679 € - 0,917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2944 € - 0,5795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,266 € - 0,5257 € | 1920 Na sklade |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,6331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6172 € - 2,1834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8619 € - 1,6965 € | 277 Na sklade |
Priehľadná
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,2183 € | 16125 Na sklade |
Priehľadná
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2986 € - 0,2986 € | 996 Na sklade |
Priehľadná
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3982 € - 0,7885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,5196 € | 350 Na sklade |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,4629 € | 54 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,3673 € | 4100 Na sklade |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,1248 € | 3500 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3541 € - 0,3541 € | 200 Na sklade |
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4622 € - 0,4622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0782 € - 0,154 € | 850 Na sklade |
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku