Menu Hľadať

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Na sklade

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Obsahuje (všetko) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
2,9152 € - 2,9152 € 61 Na sklade
14.0 mm
Dištančný stĺpik
4,6225 € - 4,6225 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Stohovací stĺpik
Príslušenstvo ku kruhovým organizérom vlákien 14.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10312438

Cenové rozpätie
2,9152 € - 2,9152 €

Úroveň zásob
61 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Montážny nit
  • Typ
    Dištančný stĺpik
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príslušenstvo ku kruhovým organizérom vlákien 32.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10312698

Cenové rozpätie
4,6225 € - 4,6225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Svorka s pružinou
  • Typ
    Stohovací stĺpik
  • Dĺžka rozpierky
    32.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6