Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka hlavice | Veľkosť závitu | Výška hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,9477 € - 51,9477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,3781 € - 54,3781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
48,3023 € - 48,3023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,5063 € - 53,5063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
53,8101 € - 53,8101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,0041 € - 46,0041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
47,3513 € - 47,3513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,4625 € - 45,4625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
53,1629 € - 53,1629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
46,823 € - 46,823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
52,7534 € - 52,7534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
57,4555 € - 57,4555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
55,3555 € - 55,3555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
55,8574 € - 55,8574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,4441 € - 54,4441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,2154 € - 46,2154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
51,7761 € - 51,7761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
52,8591 € - 52,8591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
51,2741 € - 51,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,5063 € - 53,5063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku