Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
84,6015 € - 167,6189 € 50 Na sklade
100.0 mm
12,578 € - 24,9203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka
Otvorené
26,1465 € - 54,9079 € 31 Na sklade
67.0 mm
40,0766 € - 79,3876 € 27 Na sklade
67.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
240.0 mm
0
Zvar
Otvorené
35,0426 € - 69,4313 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
23,4186 € - 49,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
27,6229 € - 58,0082 € 48 Na sklade
67.0 mm
17,0542 € - 33,7932 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Zatvorená
18,1697 € - 35,9894 € Požiadajte o dodací termin tu
0
Zvar
Otvorené
56,4015 € - 118,4431 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
16,4545 € - 32,5925 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Zatvorená
12,1736 € - 24,1296 € 16 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Otvorené
25,2675 € - 50,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Zatvorená
32,2815 € - 63,9552 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
0
Zvar
Zatvorená
23,7121 € - 49,7954 € 29 Na sklade
67.0 mm
23,8173 € - 47,1758 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka
Otvorené
18,1697 € - 35,9894 € 14 Na sklade
1.5 mm
120.0 mm
0
Zvar
Zatvorená
35,6701 € - 70,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Otvorené
61,8022 € - 122,4344 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
8
Zvar
Otvorené
  • z/zo 3
Pružinové pánty 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10299739

Cenové rozpätie
167,6189 € - 84,6015 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Oceľ

10281338

Cenové rozpätie
24,9203 € - 12,578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207918

Cenové rozpätie
54,9079 € - 26,1465 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299722

Cenové rozpätie
79,3876 € - 40,0766 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pánt s fixovanou polohou 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10630365


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Zvar
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299715

Cenové rozpätie
69,4313 € - 35,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207901

Cenové rozpätie
49,1792 € - 23,4186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207925

Cenové rozpätie
58,0082 € - 27,6229 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Zatvorená 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281321

Cenové rozpätie
33,7932 € - 17,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299784

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Zvar
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Počet otvorov
    0
Pružinové pánty 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10207949

Cenové rozpätie
118,4431 € - 56,4015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Oceľ

10281369

Cenové rozpätie
32,5925 € - 16,4545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281307

Cenové rozpätie
24,1296 € - 12,1736 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281383

Cenové rozpätie
50,0455 € - 25,2675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299838

Cenové rozpätie
63,9552 € - 32,2815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207888

Cenové rozpätie
49,7954 € - 23,7121 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281345

Cenové rozpätie
47,1758 € - 23,8173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299791

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299807

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299845

Cenové rozpätie
122,4344 € - 61,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy