Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet otvorov | Spôsob montáže | Otvorené/zatvorené | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,6701 € - 70,6612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
4
|
Zvar
|
Otvorené
|
||
32,2815 € - 63,9552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Zvar
|
Otvorené
|
||
27,5064 € - 57,7635 € | 29 Na sklade |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
23,3837 € - 49,1056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
61,9857 € - 130,1699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
25,2675 € - 50,0455 € | 6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Otvorené
|
||
35,6701 € - 70,6612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Zvar
|
Zatvorená
|
||
61,8022 € - 122,4344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Zvar
|
Zatvorená
|
||
14,6454 € - 30,7555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
17,9745 € - 35,6088 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Skrutka
|
Otvorené
|
||
23,16 € - 48,636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
23,16 € - 48,636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
16,8988 € - 35,4875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
60,5036 € - 127,0575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
24,2781 € - 50,9839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
14,5349 € - 30,5233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
14,5349 € - 30,5233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
14,6454 € - 30,7555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
35,6701 € - 70,6612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Zvar
|
Zatvorená
|
||
24,3419 € - 51,1182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku