Menu Hľadať

Pružná ochranná sieť

Na sklade

Flexible Protective Netting is designed to stretch and conform to any shape, offering excellent protection. Available in standard or heavy gauge for added durability, it provides optimum visibility.

  • Ľahko sa nanáša a odstraňuje a nezachytáva ani nezadržiava vlhkosť.
  • Dodáva sa v kotúči v štandardnej alebo širokej hrúbke, podľa toho, či si zariadenie vyžaduje odolnejšiu ochranu.
  • Používa sa v skladoch na ochranu úkonov s rizikom pádu predmetov alebo úlomkov.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRR0075

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W Tvar T Materiál L Kúpiť
12,9186 € - 27,129 € 12 Na sklade
0.8 m
Diamant
5.0 mm
Polyetylén LD
1.0 m
10354315 107,1316 € - 107,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 m
Obdĺžnikové
1.0 mm
Polyetylén LD
50.0 m
Pružná ochranná sieť 1.0 m 0.8 m 1.0 m Čierna

10354322

Cenové rozpätie
27,129 € - 12,9186 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
Pružná ochranná sieť 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Cenové rozpätie
107,1316 € - 107,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD