Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green


Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba H Materiál Kúpiť
0,4684 € - 0,9838 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Zelená
PVC
0,3653 € - 0,7204 € 3540 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
0,3764 € - 0,7906 € 470 Na sklade
28.0 mm
Čierna
PVC
0,3639 € - 0,3639 € 450 Na sklade
24.0 mm
Čierna
PVC
0,806 € - 0,806 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Zelená
PVC
0,4588 € - 0,9107 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
PVC
0,4211 € - 0,9312 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
PVC
0,29 € - 0,29 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
Čierna
PVC
0,2481 € - 0,5212 € 1400 Na sklade
19.0 mm
Zelená
Vinyl
0,4978 € - 0,9868 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Čierna
PVC
0,2523 € - 0,5299 € 6400 Na sklade
20.0 mm
Zelená
Vinyl
0,223 € - 0,4421 € 3924 Na sklade
14.0 mm
Čierna
PVC
0,0834 € - 0,1657 € 2000 Na sklade
5.0 mm
Čierna
PVC
0,3165 € - 0,6266 € 40 Na sklade
17.0 mm
Zelená
Vinyl
0,1129 € - 0,2372 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Zelená
Vinyl
0,0903 € - 0,1897 € 17075 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
0,2021 € - 0,4246 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
PVC
0,1757 € - 0,3484 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Zelená
Vinyl
0,0895 € - 0,1777 € 572 Na sklade
6 mm
Čierna
PVC
0,5215 € - 1,0366 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Zelená
Vinyl
  • z/zo 3
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 28.0 mm 35.0 mm PVC Zelená

10087190

Cenové rozpätie
0,9838 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 22.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087749

Cenové rozpätie
0,7204 € - 0,3653 €

Úroveň zásob
3540 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 28.0 mm 35.0 mm PVC Čierna

10087206

Cenové rozpätie
0,7906 € - 0,3764 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 24.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087879

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 30.0 mm 34.5 mm PVC Zelená

10087121

Cenové rozpätie
0,806 € - 0,806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 22.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087756

Cenové rozpätie
0,9107 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 30.0 mm 34.5 mm PVC Čierna

10087114

Cenové rozpätie
0,9312 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 24.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10087886

Cenové rozpätie
0,29 € - 0,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 19.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10087138

Cenové rozpätie
0,5212 € - 0,2481 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 27.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10086414

Cenové rozpätie
0,9868 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10087831

Cenové rozpätie
0,5299 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
6400 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 14.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086322

Cenové rozpätie
0,4421 € - 0,223 €

Úroveň zásob
3924 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 5.0 mm 23.5 mm PVC Čierna

10086278

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084403

Cenové rozpätie
0,6266 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Zelená

10087176

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

10087183

Cenové rozpätie
0,1897 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
17075 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 20.0 mm 28.5 mm PVC Čierna

10087848

Cenové rozpätie
0,4246 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Zelená

10084342

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 6 mm 25.0 mm PVC Čierna

10086285

Cenové rozpätie
0,1777 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
572 Na sklade
Atribúty
  • d
    6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084441

Cenové rozpätie
1,0366 € - 0,5215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000