Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.
The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.
Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | H | Materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4684 € - 0,9838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Zelená
|
|
PVC
|
||
0,3653 € - 0,7204 € | 3540 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,3764 € - 0,7906 € | 470 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,3639 € - 0,3639 € | 450 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,806 € - 0,806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Zelená
|
|
PVC
|
||
0,4588 € - 0,9107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,4211 € - 0,9312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,29 € - 0,29 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,2481 € - 0,5212 € | 1400 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,4978 € - 0,9868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,2523 € - 0,5299 € | 6400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,223 € - 0,4421 € | 3924 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,0834 € - 0,1657 € | 2000 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,3165 € - 0,6266 € | 40 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,1129 € - 0,2372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,0903 € - 0,1897 € | 17075 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,2021 € - 0,4246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1757 € - 0,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,0895 € - 0,1777 € | 572 Na sklade |
0.236 in
6 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,5215 € - 1,0366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku