Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.
The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.
Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | H | Materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2259 € - 0,4509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,112 € - 0,2219 € | 25940 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,2021 € - 0,2021 € | 150 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,6024 € - 1,1976 € | 290 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,1044 € - 0,2061 € | 250000 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,0956 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,1966 € - 0,4129 € | 299 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1154 € - 0,1154 € | 2000 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,2775 € - 0,5504 € | 3600 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,4183 € - 0,8287 € | 6 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,336 € - 0,6647 € | 1800 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,2691 € - 0,5299 € | 400 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,4811 € - 0,9517 € | 530 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,205 € - 0,407 € | 1840 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,6205 € - 1,2299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,3053 € - 0,6061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,7083 € - 1,4027 € | 80 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,244 € - 0,4802 € | 3069 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1408 € - 0,2784 € | 2100 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1812 € - 0,3601 € | 3970 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku