Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.
The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.
Skupina SR: SR1020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | H | Materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2565 € - 0,5388 € | 9000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,7083 € - 1,4027 € | 80 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,1408 € - 0,2784 € | 2100 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1812 € - 0,3601 € | 3970 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1492 € - 0,3133 € | 13500 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,2523 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,4169 € - 0,8257 € | 45 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,1645 € - 0,325 € | 690 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,3026 € - 0,6705 € | 2250 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,0763 € - 0,1601 € | 4000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,4782 € - 0,9488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,0312 € - 0,0654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,2259 € - 0,4509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,2021 € - 0,2021 € | 150 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
0,2691 € - 0,5299 € | 400 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
|
PVC
|
||
0,205 € - 0,407 € | 1840 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Zelená
|
|
Vinyl
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku