Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.
These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,3416 € - 0,403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,3541 € - 0,4155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku