Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
3,3049 € - 12,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
20.0 N
8,0878 € - 16,018 € 11 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
7.5 N
2 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM, PA
19.0 mm
2.2 N
8,0878 € - 16,018 € 266 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
15.0 N
8,0878 € - 16,018 € 20 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
5.5 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
3.0 N
3,2242 € - 3,2242 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
30.0 N
6,1774 € - 8,2411 € 8 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
3.0 N
3,3049 € - 12,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
20.0 N
8,0878 € - 16,018 € 90 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna; sivá
POM
32.0 mm
11.0 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
19.7 mm
0.45 N
3,2242 € - 3,2242 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
30.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € 98 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
4.0 N
6,1774 € - 8,2411 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
11.0 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Biela
POM, PA
19.0 mm
0.45 N
6,4842 € - 13,6168 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
20.0 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
22.5 mm
2.2 N
8,0878 € - 16,018 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
5.5 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 20.0 N 15.0 mm PC, acetál

10317259

Cenové rozpätie
12,3576 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 19.0 mm POM, PA

10328712


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
266 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 30.0 N 15.0 mm PC, acetál

10429129

Cenové rozpätie
3,2242 € - 3,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Cenové rozpätie
8,2411 € - 6,1774 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 20.0 N 15.0 mm PC, acetál

10317266

Cenové rozpätie
12,3576 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 30.0 N 15.0 mm PC, acetál

10429112

Cenové rozpätie
3,2242 € - 3,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Cenové rozpätie
8,2411 € - 6,1774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 19.0 mm POM, PA

10328675

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 20.0 N 15.0 mm PC, acetál

10317273

Cenové rozpätie
13,6168 € - 6,4842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty