Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.
A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.
Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.
Skupina SR: SR6271
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie ozubeného kolesa | Farba | Materiál | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | krútiaci moment | Výška hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
|
|
|
|||
3,3049 € - 3,3049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
PC, acetál
|
0.748 in
19.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||
4,7132 € - 7,279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
6,1774 € - 8,2411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
4,7132 € - 7,279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
4,7132 € - 7,279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
2 Na sklade |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Biela
|
POM, PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
|||
4,7132 € - 7,279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
4,7132 € - 7,279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||
6,1774 € - 8,2411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
4,3942 € - 7,047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Biela
|
POM
|
|
|
|
||
8,0878 € - 16,018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
|
|
|
|||
8,0878 € - 16,018 € | 11 Na sklade |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
2,0848 € - 2,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
štandardné čelné ozubené koleso
|
Čierna
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.10 N
1.10 N
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku