Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
3,2242 € - 3,2242 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
30.0 N
3,3049 € - 12,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
19.0 mm
20.0 N
8,0878 € - 16,018 € 266 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
15.0 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
19.4 mm
0.45 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
19.4 mm
0.95 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
22.5 mm
0.25 N
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
19.7 mm
2.2 N
6,1774 € - 8,2411 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
32.0 mm
11.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
1.20 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
1.50 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
1.50 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.6 mm
0.95 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
1.20 N
100 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
0.45 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
1.50 N
26,0503 € - 29,9578 € Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Natural
PC
90.0 N
2,3984 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.60 N
98 Na sklade
valcový prevod
Natural
POM
3.4 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Natural
POM
6.2 N
2,3845 € - 2,8726 € Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Natural
POM
5.0 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 30.0 N 15.0 mm PC, acetál

10429129

Cenové rozpätie
3,2242 € - 3,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    125 °C
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 20.0 N 15.0 mm PC, acetál

10317259

Cenové rozpätie
12,3576 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    125 °C
  • Celková výška
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
266 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    16.2 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka tela
    17.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.4 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.9 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka tela
    17.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.4 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.9 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka tela
    22.5 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    22.5 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    7.7 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka tela
    16.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.7 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    12.0 mm
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Cenové rozpätie
8,2411 € - 6,1774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
  • Priemer puzdra
    18.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    90 °C
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.20 N PA

10403372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.50 N 15.0 mm PA

10553954

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    22.6 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.50 N PA

10403389


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N 15.0 mm PA

10645376

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.6 mm
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.20 N PA

10645550

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.45 N PA

10403082


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.50 N PA

10637807

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Cenové rozpätie
29,9578 € - 26,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    33.1 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, zinok, nitril-butadiénová guma, silikón
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
  • krútiaci moment
    90.0 N
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.60 N PA

10403280

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 3.4 N POM

10403587


Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 6.2 N POM

10403570


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 5.0 N POM

10553985

Cenové rozpätie
2,8726 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod