Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
2.20 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.6 mm
2.20 N
2,3845 € - 5,6809 € 80 Na sklade
valcový prevod
Natural
POM
11.0 N
2,3845 € - 5,6809 € 30 Na sklade
valcový prevod
Natural
POM
10.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Natural
POM
6.2 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.45 N
2,3285 € - 2,7888 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.45 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
0.30 N
2,3984 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
0.45 N
1,478 € - 1,478 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Modrá
PC
19.0 mm
80.0 N
2,4124 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.7 mm
0.95 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.6 mm
1.50 N
26,0503 € - 29,9578 € 26 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Natural
PC
70.0 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.30 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Natural
POM
5.0 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.95 N
90 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
0.60 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
17.0 mm
0.95 N
2,3399 € - 2,8025 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.6 mm
0.12 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
19.0 mm
1.50 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 2.20 N PA

10403228


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.6 mm
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 11.0 N POM

10403518

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 10.0 N POM

10403501

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 6.2 N POM

10403600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    22.6 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.45 N PA

10637784

Cenové rozpätie
2,7888 € - 2,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.30 N PA

10403167


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.45 N PA

10403174

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 80.0 N 15.0 mm PC

10317297

Cenové rozpätie
1,478 € - 1,478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Modrá
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N PA

10403457

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.7 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.50 N 15.0 mm PA

10645574

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.6 mm
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Cenové rozpätie
29,9578 € - 26,0503 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    32.6 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, zliatina zinku, nitril-butadiénová guma, silikónový olej
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • krútiaci moment
    70.0 N
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.30 N PA

10628645

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 5.0 N POM

10403594


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N PA

10637791

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.60 N PA

10403358


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N 15.0 mm PA

10642498

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    17.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    22.6 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Cenové rozpätie
2,8025 € - 2,3399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.6 mm
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.50 N PA

10403129


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    19.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna