10067789
100328000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,4615 € |
500 - 999 | 0,3528 € |
1000 + | 0,2844 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.228 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 3.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.118 in |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 1.0 - 1.7 mm |
Hrúbka panela B | 0.039 - 0.067 in |
Dĺžka rozpierky | 1.102 in |
Dĺžka rozpierky | 28.0 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku