Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 20.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 20.0 mm | 0.787 in
Nový kód produktu:

10151563

Starý kód produktu:

CBRLDS080A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3597 €
1000 + 0,1713 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,97 €

100 x 0,3597 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 3.1 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.2 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.2 - 1.7 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás