10151686
CBRLDS240A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 0.138 in |
Priemer otvoru A | 3.5 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.11 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 2.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.079 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 2.0 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.063 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 1.6 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku