Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 10.0 mm | 0.394 in
Nový kód produktu:

10151877

Starý kód produktu:

CBRLDS445A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3345 €
1000 + 0,1593 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,45 €

100 x 0,3345 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás