Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

Nový kód produktu:

10001936

Starý kód produktu:

CRLCBSK2-10-01B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 14999 0,1178 €
15000 + 0,0952 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.7 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.0 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás