Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

Nový kód produktu:

10023372

Starý kód produktu:

RLCBSK-8-01BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1151 €
5000 - 9999 0,1128 €
10000 - 24999 0,1104 €
25000 + 0,1081 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

115,10 €

1000 x 0,1151 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.9 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás