10023815
RLCBSRE-4-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1099 € |
5000 - 9999 | 0,1078 € |
10000 - 24999 | 0,1055 € |
25000 + | 0,1034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 10.3 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.406 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 1.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.071 in |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.059 - 0.067 in |
Hrúbka panela B | 1.5 - 1.7 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.252 in |
Dĺžka rozpierky | 6.4 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku