These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.
Skupina SR: SR2749
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,155 € - 0,1722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1966 € - 0,2412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1251 € - 0,139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1306 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1107 € - 0,123 € | 1700 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2203 € - 0,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1966 € - 0,2412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1313 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1915 € - 0,2128 € | 800 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2439 € - 0,2439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1081 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,132 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1078 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1253 € - 0,1547 € | 8503 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1966 € - 0,2412 € | 1300 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | 10760 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,119 € - 0,124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1868 € - 0,1868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1301 € - 0,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku