Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2272 € - 0,4197 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2468 € - 0,4588 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2272 € - 0,4197 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1494 € - 0,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,2027 € - 0,2027 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
0,1682 € - 0,1682 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1757 € - 0,3689 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1659 € - 0,3484 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1593 € - 0,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,2035 € - 0,2523 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2328 € - 0,4322 € 100 Na sklade
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
0,237 € - 0,237 € 3200 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € 226 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,2468 € - 0,4588 € 5700 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2761 € - 0,2761 € 35 Na sklade
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,164 € - 0,1822 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1966 € - 0,2412 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1994 € - 0,2468 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1419 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 Prírodná

10331675

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 Prírodná

10184424

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm PA6 Prírodná

10184394

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023211

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151433

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,1494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 30.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151600

Cenové rozpätie
0,2027 € - 0,2027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10643396

Cenové rozpätie
0,1682 € - 0,1682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151679

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151761

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 13.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151501

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,1593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023525

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.5 mm PA6 Prírodná

10331699

Cenové rozpätie
0,4322 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.0 mm PA6 Prírodná

10381786

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,237 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002032

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
226 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 Prírodná

10184417

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002087

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10023860

Cenové rozpätie
0,1822 € - 0,164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy B
    1.5 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023747

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10002148

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10002117

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm