Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2468 € - 0,4588 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1494 € - 0,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1608 € - 0,3378 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,196 € - 0,196 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1495 € - 0,1495 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,2621 € - 0,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,2663 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0356 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1727 € - 0,1727 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1456 € - 0,1456 € 1000 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1757 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1506 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,205 € - 0,3806 € 23000 Na sklade
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.7 mm
1.1 - 1.7 mm
3.5 mm
0,3277 € - 0,3277 € 80 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1577 € - 0,3313 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,153 € - 0,153 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,205 € - 0,3806 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 Prírodná

10184424

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151433

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,1494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151518

Cenové rozpätie
0,3378 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151594

Cenové rozpätie
0,196 € - 0,196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151426

Cenové rozpätie
0,1495 € - 0,1495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 Prírodná

10331705

Cenové rozpätie
0,4853 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023211

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023150

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001820

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10488249


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151532

Cenové rozpätie
0,1727 € - 0,1727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151464

Cenové rozpätie
0,1456 € - 0,1456 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151709

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10001912

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm PA6 Prírodná

10067710

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm PA6 Prírodná

10331651

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,205 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.6 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm PA6 Prírodná

10381809

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151631

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,1577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10151716

Cenové rozpätie
0,153 € - 0,153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 4.0 mm PA6 Prírodná

10184387

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm