Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer ručného kolieska | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|
23,6294 € - 23,6294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
||
57,6801 € - 57,6801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
||
27,1428 € - 27,1428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
||
37,6301 € - 37,6301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku