Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | S prírubou | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3402 € - 0,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4378 € - 0,7111 € | 200 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3137 € - 0,5717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4015 € - 0,6553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,5508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,3008 € - 5,6335 € | 75 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,7132 € - 6,6655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,5658 € - 5,271 € | 50 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,8825 € - 5,6615 € | 140 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,1868 € - 0,3388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Áno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1601 € - 4,5041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,4086 € - 0,6609 € | 2660 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8825 € - 5,6615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,1868 € - 0,3388 € | 4700 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Áno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3681 € - 0,5996 € | 2210 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,5508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5591 € - 1,2355 € | 2250 Na sklade |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,5508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,488 € - 0,7906 € | 900 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3151 € - 0,5758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku