Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby S prírubou Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,2859 € - 0,5215 € 1600 Na sklade
12.0 mm
16.0 mm
Áno
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,6247 € - 1,3777 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
30.0 mm
Áno
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,4406 € - 0,714 € 10 Na sklade
18.0 mm
24.0 mm
Áno
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
1,1601 € - 4,5041 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
37.0 mm
Áno
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,7167 € - 1,4084 € 37 Na sklade
12.0 mm
18.0 mm
Áno
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6107 € - 0,9621 € 454 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
Áno
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,3026 € - 0,5508 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
21.0 mm
Áno
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4,7132 € - 6,6655 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
42.0 mm
Áno
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,6247 € - 1,0152 € 300 Na sklade
20.0 mm
28.0 mm
Áno
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
0,2021 € - 0,3681 € 3600 Na sklade
6.0 mm
9.0 mm
Áno
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2021 € - 0,3681 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
9.0 mm
Áno
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,3053 € - 0,7474 € 2850 Na sklade
20.0 mm
23.5 mm
Áno
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
0,4224 € - 0,6874 € 690 Na sklade
14.0 mm
20.0 mm
Áno
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
2,5658 € - 5,271 € 50 Na sklade
28.0 mm
35.0 mm
Áno
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
1,8825 € - 5,6615 € 140 Na sklade
35.0 mm
42.0 mm
Áno
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
0,6205 € - 1,3721 € 257 Na sklade
22.0 mm
30.0 mm
Áno
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
0,6247 € - 1,3777 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
30.0 mm
Áno
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,1979 € - 0,3206 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
12.0 mm
Áno
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,5731 € - 1,2648 € 100 Na sklade
24.0 mm
30.0 mm
Áno
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,534 € - 0,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
12.0 mm
Áno
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Prírodná

10049914

Cenové rozpätie
0,5215 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Prírodná

10050460

Cenové rozpätie
1,3777 € - 0,6247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    25.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Prírodná

10050187

Cenové rozpätie
0,714 € - 0,4406 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

10050521

Cenové rozpätie
4,5041 € - 1,1601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    30.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    27.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Čierna

10178928

Cenové rozpätie
1,4084 € - 0,7167 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Čierna

10178874

Cenové rozpätie
0,9621 € - 0,6107 €

Úroveň zásob
454 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Prírodná

10050132

Cenové rozpätie
0,5508 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    13.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Hrúbka príruby
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Čierna

10179147

Cenové rozpätie
6,6655 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Čierna

10050323

Cenové rozpätie
1,0152 € - 0,6247 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.5 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Prírodná

10049532

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    6.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Čierna

10049549

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    6.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Čierna

10050385

Cenové rozpätie
0,7474 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.4 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Prírodná

10050200

Cenové rozpätie
0,6874 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Čierna

10179116

Cenové rozpätie
5,271 € - 2,5658 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Prírodná

10050569

Cenové rozpätie
5,6615 € - 1,8825 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    35.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    32.5 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Čierna

10050361

Cenové rozpätie
1,3721 € - 0,6205 €

Úroveň zásob
257 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    22.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    22.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Čierna

10050477

Cenové rozpätie
1,3777 € - 0,6247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    25.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Čierna

10049747

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    9.1 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Čierna

10050439

Cenové rozpätie
1,2648 € - 0,5731 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    24.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Čierna

10178836

Cenové rozpätie
0,8687 € - 0,534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko