Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby S prírubou Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,6874 € - 1,3762 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
24.0 mm
Áno
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,4642 € - 2,9144 € 220 Na sklade
28.0 mm
35.0 mm
Áno
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,6674 € - 5,7591 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
52.0 mm
Áno
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3681 € - 0,6707 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4378 € - 0,7111 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,396 € - 0,792 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.0 mm
Áno
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,6428 € - 1,2842 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6637 € - 1,3302 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
26.0 mm
Áno
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,492 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
42.0 mm
Áno
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,6289 € - 1,255 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
23.0 mm
Áno
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,8534 € - 1,7151 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
30.0 mm
Áno
16.5 mm
20.0 mm
15.0 mm
1,506 € - 3,0259 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
45.0 mm
Áno
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,3666 € - 0,732 € 89 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
Áno
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,5982 € - 1,1964 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6582 € - 1,3149 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
24.0 mm
Áno
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,3026 € - 0,5508 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
18.0 mm
Áno
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3151 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
21.0 mm
Áno
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,6428 € - 1,0123 € 14 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
Áno
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,2021 € - 0,3681 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
9.0 mm
Áno
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,5884 € - 0,9579 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
28.0 mm
Áno
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
  • z/zo 12
Ložisko 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Čierna

10323366

Cenové rozpätie
1,3762 € - 0,6874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Čierna

10323441

Cenové rozpätie
2,9144 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Čierna

10323526

Cenové rozpätie
5,7591 € - 3,6674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    44.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Prírodná

10116357

Cenové rozpätie
0,6707 € - 0,3681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Čierna

10116425

Cenové rozpätie
0,7111 € - 0,4378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Čierna

10323212

Cenové rozpätie
0,792 € - 0,396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Čierna

10323298

Cenové rozpätie
1,2842 € - 0,6428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Čierna

10323373

Cenové rozpätie
1,3302 € - 0,6637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Čierna

10323458

Cenové rozpätie
2,9841 € - 1,492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Čierna

10323328

Cenové rozpätie
1,255 € - 0,6289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    17.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Čierna

10323403

Cenové rozpätie
1,7151 € - 0,8534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    23.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Čierna

10323489

Cenové rozpätie
3,0259 € - 1,506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    36.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Čierna

10323199

Cenové rozpätie
0,732 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Čierna

10323274

Cenové rozpätie
1,1964 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Čierna

10323359

Cenové rozpätie
1,3149 € - 0,6582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Prírodná

10050019

Cenové rozpätie
0,5508 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    13.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Čierna

10050040

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,3151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    13.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Čierna

10178881

Cenové rozpätie
1,0123 € - 0,6428 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Čierna

10049549

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    6.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Prírodná

10050293

Cenové rozpätie
0,9579 € - 0,5884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    19.5 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko