These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | S prírubou | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5884 € - 0,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Áno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,5731 € - 1,2648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,237 € - 0,4322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1601 € - 4,5041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,5773 € - 0,9398 € | 900 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Áno
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,237 € - 0,4322 € | 97 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,191 € - 0,3472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Áno
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
4,1554 € - 6,4144 € | 50 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5968 € - 1,3122 € | 100 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4224 € - 0,6874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0806 € - 1,9103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,6494 € - 5,4244 € | 1 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,1559 € - 2,0359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6762 € - 1,0681 € | 60 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,6958 € - 1,0974 € | 200 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1617 € - 0,2956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Áno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,6428 € - 1,0123 € | 375 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,2112 € - 6,512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3708 € - 0,8227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6175 € - 4,8666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku