These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | S prírubou | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8952 € - 1,4642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3845 € - 3,8904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3374 € - 0,672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0528 € - 1,7291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9103 € - 3,1375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Áno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3695 € - 0,6065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4699 € - 0,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7042 € - 1,1546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9747 € - 1,5896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,5818 € - 8,4643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Áno
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,2112 € - 5,4383 € | 20 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Áno
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3374 € - 0,672 € | 2400 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,506 € - 2,4682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Áno
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7251 € - 1,1894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0498 € - 3,3745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Áno
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,435 € - 0,8659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3681 € - 0,6707 € | 1000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6051 € - 1,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,1136 € - 6,4284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Áno
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,396 € - 0,792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku