Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby S prírubou Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,2384 € - 0,435 € 3700 Na sklade
7.8 mm
12.0 mm
Áno
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
1,1601 € - 4,5041 € 9 Na sklade
30.0 mm
37.0 mm
Áno
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
0,5591 € - 1,2355 € Požiadajte o dodací termin tu
20.1 mm
24.0 mm
Áno
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
3,9044 € - 6,024 € 130 Na sklade
46.0 mm
55.0 mm
Áno
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
0,4197 € - 0,6874 € 50 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
Áno
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,7543 € - 1,2355 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
26.0 mm
Áno
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,7767 € - 1,2717 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
24.0 mm
Áno
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,2105 € - 0,3835 € 6600 Na sklade
8.0 mm
11.0 mm
Áno
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
4,9642 € - 7,028 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
67.0 mm
Áno
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
6,2332 € - 7,7392 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
81.0 mm
Áno
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
1,7151 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
42.0 mm
Áno
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2,6494 € - 5,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
42.0 mm
Áno
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
7,3487 € - 9,1197 € 50 Na sklade
50.0 mm
58.0 mm
Áno
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,7195 € - 1,1783 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6902 € - 1,1308 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,2859 € - 0,5215 € 2800 Na sklade
10.0 mm
15.0 mm
Áno
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
0,329 € - 0,6582 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
12.0 mm
Áno
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,6733 € - 2,747 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
35.0 mm
Áno
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,2188 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
12.0 mm
Áno
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1826 € - 0,3346 € 93 Na sklade
9.0 mm
14.7 mm
Áno
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Prírodná

10049716

Cenové rozpätie
0,435 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    7.8 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Prírodná

10050507

Cenové rozpätie
4,5041 € - 1,1601 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    30.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    27.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Čierna

10050286

Cenové rozpätie
1,2355 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.1 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Čierna

10050613

Cenové rozpätie
6,024 € - 3,9044 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    46.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    43.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
  • Hrúbka príruby
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Prírodná

10322826

Cenové rozpätie
0,6874 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Prírodná

10322994

Cenové rozpätie
1,2355 € - 0,7543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Prírodná

10322987

Cenové rozpätie
1,2717 € - 0,7767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Prírodná

10049624

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,2105 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Čierna

10050637

Cenové rozpätie
7,028 € - 4,9642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    56.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    46.5 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Hrúbka príruby
    3.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Čierna

10050651

Cenové rozpätie
7,7392 € - 6,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    68.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Hrúbka príruby
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Prírodná

10323076

Cenové rozpätie
2,8028 € - 1,7151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Čierna

10179123

Cenové rozpätie
5,3826 € - 2,6494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Čierna

10179215

Cenové rozpätie
9,1197 € - 7,3487 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    50.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Prírodná

10322918

Cenové rozpätie
1,1783 € - 0,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Prírodná

10322901

Cenové rozpätie
1,1308 € - 0,6902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Prírodná

10049754

Cenové rozpätie
0,5215 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Čierna

10323151

Cenové rozpätie
0,6582 € - 0,329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Prírodná

10323069

Cenové rozpätie
2,747 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    28.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Prírodná

10049778

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    9.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Prírodná

10049839

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    9.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    2.8 mm
  • Celková dĺžka
    4.3 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko