Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Button Thread Nuts - Kwik Nuts are designed to provide a secure and rapid fastening mechanism. Simply push down the thread length to the correct location and lock it in place with a 180 turn for press-fit installation.
It produces a more secure fastening by reducing the danger of nut back-off due to vibrations or dynamic loads. It also makes them particularly ideal for applications involving severe weights or high-pressure situations, assuring excellent performance and lifespan of the secured assembly. Used in applications such as electronics, automobiles, and heavy machinery.
Skupina SR: SR2305
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Vonkajší priemer | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10215296 | 0,1188 € - 0,1624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,1126 € - 0,1462 € | 500 Na sklade |
M3
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,1475 € - 0,1597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1624 € - 0,1746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku