Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0984 € - 0,1956 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrický závit
1
0,0866 € - 0,1718 € 16000 Na sklade
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrický závit
1
0,0592 € - 0,1171 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrický závit
1
0,0903 € - 0,1786 € 31796 Na sklade
21.2 mm
1/2-14
Žltá
15.0 mm
Závity GAS
1
0,0881 € - 0,1745 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,133 € - 0,3455 € Požiadajte o dodací termin tu
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,1234 € - 0,2436 € Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
Závit UNF
2
0,0554 € - 0,1095 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Modrá
12.1 mm
Závit UNF
2
0,0873 € - 0,1721 € 2500 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
Závit UNF
2
0,5368 € - 1,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
63.7 mm
2-1/2-12
Natural
30.5 mm
Závit UNF
2
0,1079 € - 0,2134 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
1-5/16-12
Modrá
19.1 mm
Závit UNF
2
0,0531 € - 0,1048 € 2949 Na sklade
20.8 mm
1/2
Modrá
16.3 mm
Závit NPT
2
0,435 € - 0,8609 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
2
0,0536 € - 0,1479 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
Závit UNF
2
0,4601 € - 0,9136 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 7/8” x 12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
1
0,0706 € - 0,1391 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
3/4
Modrá
16.0 mm
Závit NPT
2
0,0451 € - 0,089 € 32497 Na sklade
16.9 mm
3/8
Modrá
12.5 mm
Závit NPT
2
0,1127 € - 0,2219 € 66125 Na sklade
33.2 mm
1
Modrá
19.9 mm
Závit NPT
2
0,1589 € - 0,2203 € 6500 Na sklade
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,1057 € - 0,1958 € Požiadajte o dodací termin tu
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
Závit UNF
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,1956 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1718 € - 0,0866 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1171 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1786 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
31796 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-14
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,1745 € - 0,0881 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3⁄16" x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2436 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,1095 € - 0,0554 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177402

Cenové rozpätie
0,1721 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10177563

Cenové rozpätie
1,0571 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2134 € - 0,1079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 20.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178515

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
2949 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,8609 € - 0,435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.5 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10092262

Cenové rozpätie
0,9136 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.2 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1391 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 16.9 mm Polyetylén LD Modrá

10178577

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,0451 €

Úroveň zásob
32497 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 33.2 mm Polyetylén LD Modrá

10178546

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
66125 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 21.5 mm 14.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10325230

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,1958 € - 0,1057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC