Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0659 € - 0,0919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bez závitu
|
1
|
||
0,0592 € - 0,1171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,0903 € - 0,1786 € | 31796 Na sklade |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,0866 € - 0,1718 € | 16000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,0984 € - 0,1956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,099 € - 0,1962 € | 3800 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0436 € - 0,1205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,2914 € - 0,571 € | 1200 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0667 € - 0,093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,2552 € - 0,5066 € | 500 Na sklade |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
Modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0598 € - 0,1177 € | 7475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1506 € - 0,3163 € | 500 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1219 € - 0,2418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0754 € - 0,1496 € | 2200 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,1091 € - 0,2169 € | 67794 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Žltá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,1014 € - 0,2017 € | 900 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Žltá
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,0804 € - 0,1593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,1271 € - 0,2512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0706 € - 0,1391 € | 2800 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,4071 € - 0,8052 € | 2860 Na sklade |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku