Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0536 € - 0,1479 € | 758 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,2035 € - 0,4011 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,4601 € - 0,9136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0407 € - 0,1126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1659 € - 0,3279 € | 197230 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,0554 € - 0,1095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0899 € - 0,1665 € | 7425 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,2188 € - 0,4015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
0,0748 € - 0,1479 € | 37418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0554 € - 0,1095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,057 € - 0,1122 € | 600 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1234 € - 0,2436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,435 € - 0,8609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0706 € - 0,1391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0451 € - 0,089 € | 32497 Na sklade |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0873 € - 0,1721 € | 2500 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1048 € - 0,2078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0706 € - 0,1391 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1079 € - 0,2134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0805 € - 0,159 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku