Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0706 € - 0,1391 € 2800 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
2
0,0754 € - 0,1496 € 2200 Na sklade
16.0 mm
3/8 ” x 19
Žltá
12.0 mm
Závity GAS
1
0,0748 € - 0,1479 € 37418 Na sklade
25.0 mm
1-14
Natural
16.5 mm
Závit UNF
2
0,0722 € - 0,1429 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
2
0,0706 € - 0,1391 € 2100 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Natural
14.2 mm
Závit UNF
2
0,0949 € - 0,1879 € 90 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrický závit
1
0,0779 € - 0,1543 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9⁄16” x 18
Modrá
12.1 mm
Závit UNF
1
0,0807 € - 0,159 € 17000 Na sklade
15.5 mm
5/8” x 18
Modrá
12.1 mm
Závit UNF
1
0,057 € - 0,1122 € 600 Na sklade
9.2 mm
3⁄8" x 24
Modrá
11.1 mm
Závit UNF
1
0,1048 € - 0,2078 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1" x 14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
1
0,4071 € - 0,8052 € 2860 Na sklade
59.4 mm
2
Modrá
22.6 mm
Závit NPT
2
0,2188 € - 0,4015 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,1506 € - 0,3163 € 500 Na sklade
33.1 mm
15⁄16” x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,099 € - 0,1962 € 3800 Na sklade
20.4 mm
13⁄16" x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,1219 € - 0,2418 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
11⁄16" x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,2914 € - 0,571 € 1200 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
Závit UNF
2
0,0598 € - 0,1177 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
Závit UNF
2
0,1271 € - 0,2512 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
1/4
Modrá
12.5 mm
Závit NPT
2
0,0804 € - 0,1593 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5 mm
M16
Žltá
16.5 mm
Metrický závit
1
0,2914 € - 0,571 € 4800 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
Závit UNF
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1391 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10071120

Cenové rozpätie
0,1496 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 ” x 19
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177389

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,0748 €

Úroveň zásob
37418 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1-14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1429 € - 0,0722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10177686

Cenové rozpätie
0,1391 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1879 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1543 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9⁄16” x 18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,159 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8” x 18
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 9.2 mm Polyetylén LD Modrá

10092248

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,057 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3⁄8" x 24
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

10091340

Cenové rozpätie
0,2078 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 59.4 mm Polyetylén LD Modrá

10178553

Cenové rozpätie
0,8052 € - 0,4071 €

Úroveň zásob
2860 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    2
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.4 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10325247

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10092132

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,099 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13⁄16" x 16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 26.7 mm Polyetylén LD Modrá

10073018

Cenové rozpätie
0,2418 € - 0,1219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    11⁄16" x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10177501

Cenové rozpätie
0,571 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.2 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.2 mm Polyetylén LD Modrá

10178522

Cenové rozpätie
0,2512 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.5 mm Polyetylén LD Žltá

10068298

Cenové rozpätie
0,1593 € - 0,0804 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,571 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC