Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1728 € - 0,3426 € | 200 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1464 € - 0,2021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,3835 € - 0,7584 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0631 € - 0,1244 € | 77 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0873 € - 0,1721 € | 136 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,2914 € - 0,571 € | 4800 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0631 € - 0,1244 € | 5250 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0608 € - 0,1203 € | 6143 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1127 € - 0,2219 € | 66125 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
1
|
Modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,2035 € - 0,4011 € | 3936 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1057 € - 0,1958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1589 € - 0,2203 € | 6500 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,0789 € - 0,1101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,1924 € - 0,3806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4
|
Modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0598 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1478 € - 0,2925 € | 5000 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,0653 € - 0,1285 € | 397 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1589 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku