Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4224 € - 0,899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Matica
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
13,2054 € - 18,0023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
0,2844 € - 0,3918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Matica
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
20,2055 € - 20,5263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mosadz
|
Matica
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
2,2032 € - 4,1973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
1,7151 € - 3,6604 € | 180 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Oceľ
|
Matica
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
11,2392 € - 11,3926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Matica
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
14,9206 € - 15,1298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Matica
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
9,3289 € - 9,4543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,2771 € - 10,4305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
0,2398 € - 0,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1753 € - 2,2032 € | 10 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Matica
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,2032 € - 4,0118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Oceľ
|
Matica
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,3467 € - 4,8369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenol
|
Montáž skrutkou
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
Hliník
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyamid 6
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku