Menu Hľadať

Ryhované matice - okrúhle, plastové

Na sklade

These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.

Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.

  • Material: PA
  • Colour: White, Black, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Vonkajší priemer Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,1174 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,133 € - 0,133 € 480 Na sklade
M5
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,2552 € - 0,2552 € 800 Na sklade
M5
Čierna
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2356 € - 0,2356 € 6691 Na sklade
M6
Čierna
16.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2439 € - 0,2439 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € 2700 Na sklade
M5
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2593 € - 0,2593 € 1000 Na sklade
M5
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,2398 € - 0,2398 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,2301 € - 0,2301 € 4980 Na sklade
M4
Čierna
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2593 € - 0,2593 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Natural
20.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,1337 € - 0,1337 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,1181 € - 0,1181 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Natural
10.0 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,2788 € - 0,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
0,2035 € - 0,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
19.0 mm
Polyamid 6.6
7.7 mm
0,1896 € - 0,3472 € 8 Na sklade
M4
Biela
15.2 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,29 € - 0,5271 € 200 Na sklade
M5
Čierna
13.0 mm
30 % sklené vlákno
5.0 mm
0,1575 € - 0,2886 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
15.5 mm
Polyamid 6.6
6.0 mm
0,3416 € - 0,5549 € 1600 Na sklade
M6
Čierna
13.0 mm
30 % sklené vlákno
6.0 mm
0,1519 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Biela
12.0 mm
Polyamid 6.6
5.2 mm
  • z/zo 2
Vrúbkovaná matica M6 10.0 mm 6.0 mm PA Prírodná

10064566

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065211

Cenové rozpätie
0,133 € - 0,133 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 10.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10064559

Cenové rozpätie
0,2552 € - 0,2552 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 16.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10064573

Cenové rozpätie
0,2356 € - 0,2356 €

Úroveň zásob
6691 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065259

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,2439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 10.0 mm 6.0 mm PA Prírodná

10064542

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065242

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M8 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065266

Cenové rozpätie
0,2398 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M4 10.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10064535

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
4980 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M4 20.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065235

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M4 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065204

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 10.0 mm 8.0 mm PA Prírodná

10065228

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M4 10.0 mm 6.0 mm PA Prírodná

10064528

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 20.0 mm 11.0 mm PA Biela

10328439

Cenové rozpätie
0,5075 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 19.0 mm 7.7 mm PA Biela

10328446

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Vonkajší priemer
    19.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M4 15.2 mm 8.0 mm PA Biela

10328392

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 13.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10089286

Cenové rozpätie
0,5271 € - 0,29 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    30 % sklené vlákno
Vrúbkovaná matica M4 15.5 mm 6.0 mm PA Biela

10328408

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    15.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M6 13.0 mm 6.0 mm PA Čierna

10089293

Cenové rozpätie
0,5549 € - 0,3416 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    30 % sklené vlákno
Vrúbkovaná matica M3 12.0 mm 5.2 mm PA Biela

10328385

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6