Menu Hľadať

Ryhované matice - okrúhle, plastové

Na sklade

These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.

Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.

  • Material: PA
  • Colour: White, Black, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Vonkajší priemer Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,2663 € - 0,488 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
13.0 mm
30 % sklené vlákno
4.0 mm
0,2035 € - 0,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
19.0 mm
Polyamid 6.6
7.7 mm
0,1519 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Biela
12.0 mm
Polyamid 6.6
7.0 mm
0,3555 € - 0,5773 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Biela
24.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,2788 € - 0,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
  • z/zo 2
Vrúbkovaná matica M4 13.0 mm 4.0 mm PA Čierna

10089279

Cenové rozpätie
0,488 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    30 % sklené vlákno
Vrúbkovaná matica M5 19.0 mm 7.7 mm PA Biela

10328422

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Vonkajší priemer
    19.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M3 12.0 mm 7.0 mm PA Biela

10328378

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M8 24.0 mm 8.0 mm PA Biela

10328453

Cenové rozpätie
0,5773 € - 0,3555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 20.0 mm 11.0 mm PA Biela

10328415

Cenové rozpätie
0,5075 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6