Menu Hľadať

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Skupina SR: SR2765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer tela Vnútorný priemer Rozsah hrúbky panela A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1412 € - 0,1749 € 11000 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1232 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1522 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1231 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1232 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,123 € - 0,1522 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,123 € - 0,1522 € 57 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1227 € - 0,1522 € 93000 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1066 € - 0,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1414 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1228 € - 0,1522 € 438 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1014 € - 0,1236 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1021 € - 0,1236 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1206 € - 0,134 € 8510 Na sklade
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1228 € - 0,1522 € 18000 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,4167 € - 0,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,133 € - 0,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1231 € - 0,1522 € 5000 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0729 € - 0,0777 € 9000 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
  • z/zo 6
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028025

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028131

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028216

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10027998

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10027844

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028100

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10027851

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,123 €

Úroveň zásob
57 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028292

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
93000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10027950

Cenové rozpätie
0,1184 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028032

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
438 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Cenové rozpätie
0,1236 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Cenové rozpätie
0,1236 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028582

Cenové rozpätie
0,134 € - 0,1206 €

Úroveň zásob
8510 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028285

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10027929

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028001

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Cenové rozpätie
0,0777 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm