Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Štyri rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Drží káble a umožňuje ich vyberanie. Šedý PVC UL94 V-0 Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2424 € - 1,2424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | 1547 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,265 € - 0,265 € | 300 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku