Priesvitná farba maskuje príchytku. Rýchla a jednoduchá montáž s lepiacou základňou, 5 rozmerov dostupných pre rôzne priemery zväzkov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7627 € - 0,7627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,354 € - 1,354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,7627 € - 0,7627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,7627 € - 0,7627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7627 € - 0,7627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,4099 € - 0,4099 € | 15 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4099 € - 0,4099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
0,4099 € - 0,4099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,4086 € - 0,4086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,9245 € - 0,9245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku