Menu Hľadať

Samolepiaca, zamykacia D-svorka

Na sklade

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,4475 € - 0,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3165 € - 0,3165 € 20 Na sklade
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Šedá

10159378

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Káblová svorka Lepidlo 5.6 mm PVC Šedá

10159385

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    19.1 mm