Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,672 € - 0,7474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,5703 € - 0,6331 € | 1246 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,5187 € - 0,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,4657 € - 0,5187 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
0,4086 € - 0,4086 € | 90 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4684 € - 0,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3666 € - 0,3666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4141 € - 0,4615 € | 1200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku